» 블로그 » COOLERCHIPS 프로그램 - 데이터 센터를위한 고급 냉각 시스템

COOLERCHIPS 프로그램 - 데이터 센터를위한 고급 냉각 시스템

미국 에너지부(DOE)의 1,000만 달러 보조금은 NVIDIA와 BOYD를 포함한 7개 파트너가 차세대 효율적인 전력 밀도 데이터센터를 가능하게 하는 고급 액체 냉각 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다. COOLERCHIPS라고 하는 DOE 프로그램은 데이터 센터 에너지 소비와 환경 영향을 줄이기 위한 혁신적인 기술에 중점을 둡니다. BOYD는 새로운 세대의 에너지 효율적인 냉각 솔루션을 개발하기 위한 협력 노력의 일환으로 다른 업계 리더들과 함께 이 프로그램에 참여하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

쿨러칩

Need for Change: 데이터 센터를 위한 고급 냉각 솔루션

2상 기술을 사용하는 극한의 공랭식과 현재의 수냉식 시스템은 집약적인 고전력 컴퓨팅 환경을 냉각하는 데 한계에 직면해 있습니다. 데이터 센터가 더 많은 컴퓨팅 성능으로 계속 발전함에 따라 시스템 설계자는 증가하는 요구 사항을 충족하기 위해 냉각 솔루션을 혁신해야 합니다. 이러한 차세대 데이터 센터에는 열 방출 증가와 더불어 탁월한 성능, 안정성 및 에너지 효율성이 필요합니다.

냉각수 분배 서비스를 요청하셨습니까?

혁신적인 냉각 기술: 2상 냉각 및 액체 냉각 시스템 조합

2상 냉각 및 액체 냉각 시스템을 펌핑된 2상 시스템 또는 증발 액체 냉각에 결합하면 두 냉각 기술의 이점을 모두 활용할 수 있습니다. 첫째, 2상 냉각은 냉각판을 사용하여 칩을 냉각하고 냉각수의 증발 및 재형성을 촉진합니다. 다음으로, 저전력 구성 요소를 포함한 전체 서버는 포괄적인 냉각 솔루션을 제공하기 위해 냉각수로 채워진 밀폐된 용기에 담겨 있습니다. 최적화된 펌핑 2상 냉각 시스템을 통해 데이터 센터 엔지니어는 향후 데이터 센터에서 예상되는 열 문제를 극복할 수 있습니다.

침수 썰매

BOYD 통한 혁신: 2상 냉각 및 액체 냉각 시스템

Boyd의 2상 냉각액체 냉각 시스템 기술에 대한 강력한 유산은 협업 개발을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 냉각수 분배 장치, 3D 증기 챔버, 액체 루프냉각판, 원격 히트 파이프 어셈블리냉각기와 같은 기술을 통해 혁신할 수 있는 당사의 능력을 통해 새로운 가능성을 탐색하고 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 고급 냉각 솔루션을 개발할 수 있습니다. 당사와 협력하여 당사의 강력한 유산, 전문 지식 및 역량을 활용하여 고급 2상 펌핑 시스템을 위한 혁신적인 액체 냉각판을 개발하여 응용 분야에 에너지 효율적인 고성능 냉각을 가능하게 하십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!