CGM - 의료용 웨어러블 장치 및 센서

왜 Boyd?

견고한 환자 편안함

사용자 조건을 견딜 수 있으며 웨어러블 요구 사항을 충족

뛰어난 품질

창의적인 공정 흐름과 혁신적인 조립 기구는 까다로운 FDA 요구 사항을 충족하는 가볍고 정밀한 제품을 보장합니다.

진단 개선

헬스케어 전문가는 더 빈번하고 표적으로 한 환자 데이터로 더 나은 진단을 하고 적당한 처리를 더 빨리 처방할 수 있습니다

의료 용 접착제 테이프 및 기타 웨어러블 솔루션

(대본 보기)

의료 웨어러블 솔루션

(대본 보기)

환자 회복 개선

웨어러블 의료 기기, 바이오센서 및 모니터링 패치는 규정된 활동, 바이탈 및 기타 건강 이벤트에 대한 모니터링을 강화하여 환자 회복을 개선합니다. 이 데이터는 새로운 소프트웨어 및 인공 지능과 결합되어 진단의 정확성과 속도를 향상시킬 뿐만 아니라 의료의 효율성, 편의성, 맞춤화 및 비용 관리를 향상시킵니다. 웨어러블 패치 및 바이오 센서에는 일반적으로 포도당 모니터, 인슐린 펌프, 심장 모니터 패치, ECG 모니터링 패치 또는 수면 모니터링에 사용되는 것과 같은 의료 패치가 포함됩니다. 클린룸 제조, 재료 전문 지식 및 전략적 공급업체 파트너십에 대한 BOYD의 전문 지식은 의료 웨어러블 장치 설계 및 제작을 지원하는 데 도움이 됩니다. BOYD와의 파트너십을 통해 환자의 편안함과 안전, 의료 서비스 제공자의 효율성, 높은 신뢰성 및 총 비용 관리를 위해 설계된 간소화된 FDA 준수 웨어러블 장치를 탄생시켰습니다.

올바른 재료 선택 및 혁신적인 제조 사용

웨어러블 의료 기기는 신뢰할 수 있는 바이오 센서와 디지털 연결을 결합하여 사용하기 쉽고 편안하며 포맷이 환자에게 안전합니다. 올바른 재료를 선택하고 의료 규정 및 요구 사항을 초과하는 혁신적인 제조 및 조립 공정을 사용하여 이러한 첨단 기술, 저렴한 솔루션은 의료 서비스를 한 단계 끌어 올립니다. 각 구성 요소는 성능과 비용을 모두 최적화하기 위해 신중한 재료 선택이 필요합니다.

커버 레이어는 환자의 피부 편의성을 위한 통기성의 균형을 유지해야 하며, 전자 장치를 보호하기 위해 방수 기능을 갖추고 있어야 합니다. 쿠션 층은 과도한 무게 나 강성을 추가하지 않고 전기 연결을 보호해야합니다. 배터리, PCB 및 유연한 회로는 최소한의 복잡성으로 안정적으로 작동해야 합니다. 하이드로겔은 신뢰할 수 있는 신호 전도도를 제공하고, 의도한 마모 시간을 견디며, 피부 접촉을 위해 편안하고 안전해야 합니다.

의료 웨어러블 장치 제품 재료:

  • 의료 등급 접착제: 아크릴, 실리콘 또는 하이드로콜로이드 기반 접착제
    • 비 세포 독성: ISO 10993 생체 적합성 표준
    • 신뢰할 수 있는 피부 부착 및 착용 시간 견딜 수 있습니다.
    • 피부 친화적 인 : 거의 또는 전혀 피부 자극이나 감도
    • 편안하고 손상되지 않는 피부 제거
  • 바이오 센서
    • 하이드로겔 기반 전극
    • 음향 센서
    • 테러미저 또는 열전대
    • 광학 센서
    • 가속도계 및 자이로 스코프
    • 기타 혁신적인 바디 센서
  • 전자 제품
    • 임베디드 회로 기판, 강성 또는 유연한
    • 소형 배터리
    • Wi-Fi 또는 블루투스 송신기
    • 외부, 재사용 가능한 전자 모듈

의료 웨어러블 장치 솔루션:

  • 보다 빈번하고 일관된 환자 모니터링으로 진단을 위한 데이터 개선
  • 위험해짐에 따라 위험성 확인을 통해 더 나은 예방 치료
  • 외부 임상 환경을 모니터링하여 환자의 편안함 향상과 의료 인력의 작업 부하 감소
  • 환자가 개인 건강에서 보다 적극적인 역할을 할 수 있도록 지원
  • 환자당 비용 절감을 위한 보험사에 적합

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!