» 블로그 » 데이터 센터 냉각의 혁명: COOLERCHIPS 프로그램에서 Boyd의 역할

데이터 센터 냉각의 혁명: COOLERCHIPS 프로그램에서 Boyd의 역할

ARPA-E COOLERCHIPS: 데이터센터 친환경화

ARPA-E COOLERCHIPS 프로그램은 데이터 센터의 환경 영향과 비용을 줄이기 위해 고급 냉각 기술을 개발해야 하는 과제를 해결합니다. 이 컨소시엄에는 Boyd, NVIDIA, Durbin Group 등 업계 및 학계 전문가들이 포함되어 있습니다. 이 프로젝트에서 Boyd는 혁신적인 열 관리 솔루션 과 차세대 설계 전문 지식을 공유하여 야심 찬 목표를 향해 프로그램을 추진하는 데 중요한 기여를 했습니다.

COOLERCHIPS는 비용 효율적인 열 관리 시스템으로 데이터 센터 에너지 소비를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이 새로운 냉각 시스템을 통해 IT 장비가 선적 컨테이너 내부에서 작동할 수 있으므로 열악하고 원격 환경에 이상적입니다.

쿨러칩 566x450 1
AI로 데이터센터 냉각을 한계까지 끌어올리다 566x300 1

Power Surge: AI로 데이터센터 냉각을 한계까지 끌어올리다

데이터 센터 냉각은 심각한 열 문제를 야기합니다. AI 기반 가속 컴퓨팅은 처리 수요가 증가함에 따라 효율적인 냉각의 필요성을 증가시킵니다. 프로세서 열 설계 전력(TDP)은 500와트 x 2025와트에 도달할 것으로 예상되며 일부 GPU는 이미 700와트에 근접하고 있습니다. 추가 전력 소비 및 열 방출은 공기 및 단상 액체 냉각과 같은 기존 냉각 기술을 능가합니다. IT 조직은 차세대 데이터 센터 장비를 구현하기 위해 이러한 중요한 냉각 기술이 필요합니다.

NVIDIA의 Omniverse: 냉각 솔루션을 가상으로 최적화

NVIDIA의 3D 시뮬레이션 환경인 옴니버스(Omniverse)는 쿨러칩스(COOLERCHIPS) 하드웨어의 디지털 트윈으로, 배포 전에 냉각 기술을 최적화하고 검증하는 데 사용됩니다. 팀은 시스템 성능을 에뮬레이트하기 위해 확장 가능한 단일 트랙 장치를 구축하고 몰입형 트레이 에뮬레이터를 사용하여 하이브리드 시스템을 테스트합니다. Direct-to-chip 2상 냉각 은 고전력 구성 요소를 처리하는 반면, 단상 침수 냉각 은 저전력 구성 요소를 관리하여 액체 랙 기반 시스템에서 가장 높은 열 부하에 대해 효율적인 냉각을 가능하게 합니다.

냉각 솔루션을 가상으로 최적화 566x300 1
모든 구성 요소를 위한 냉각 솔루션 566x300 1

다각적인 접근 방식: 모든 구성 요소를 위한 냉각 솔루션

COOLERCHIPS 개념은 친환경 냉매를 사용하는 혁신적인 냉각판 기술로 모든 배포 수준과 프로그램 목표를 해결합니다. 2상 흐름 시각화 기술은 냉각판 아키텍처와 작동 조건을 최적화합니다. CFD 시뮬레이션은 침수 트레이 내부의 흐름 및 온도 분포를 개선합니다. 랙 수준에서는 랙 내 분산 펌핑 및 흐름 분리 시스템이 기존의 냉각 분배 장치(CDU)를 대체합니다. 이 시스템은 액체에서 증기를 분리하고 사용한 증기를 응축 장치로 다시 보내 효율성을 향상시킵니다. 침수 매니폴드는 열 제거 장치에 직접 연결됩니다. 여러 개의 동일한 랙이 연결되어 IT 클러스터를 에뮬레이션하며, 모두 냉각 어레이 쿨러가 있는 외부 열 제거 장치에 연결되어 냉각탑 설치 공간을 4배까지 줄일 수 있습니다. 이 통합은 총 전력 소비를 IT 부하의 5%로 줄입니다.

Green & Efficient: 물이 없는 차세대 데이터센터

COOLERCHIPS 프로그램은 첨단 기술로 데이터 센터 에너지 효율성과 지속 가능성을 재정의하여 1.05 미만의 PUE를 달성하고 랙당 160kW 이상 및 입방 미터당 20.7kW 이상을 목표로 합니다. ISO 40' 컨테이너 내에서 지리적 위치 유연성을 위해 설계된 이 제품은 최대 40°C의 주변 온도에서 효율적으로 작동합니다. 12년의 평균 고장 간격(MTBF)과 99.99%를 초과하는 가용성을 통해 지구 온난화 지수(GWP) 1 미만과 물 소비량 제로를 목표로 하여 효율성, 탄력성 및 환경적 책임을 갖춘 데이터 센터 냉각의 새로운 표준을 설정합니다. 이 프로그램은 또한 19%의 인상적인 투자 수익률과 7년의 총 투자 회수 기간으로 강력한 재정적 실행 가능성을 보여주며 기술 발전을 강조합니다.

벤치마크를 넘어서: Cooler Tech는 진화하는 요구 사항을 쫓습니다.

이 프로그램은 AI 기반 컴퓨팅 및 고성능 컴퓨팅(HPC)이 발전함에 따라 데이터센터 냉각 기술을 계속 발전시키고 있으며, 이로 인해 보다 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고급 냉각 기술을 개선하여 효율성과 응답성을 최적화하고 높은 전력 밀도, 낮은 PUE 및 환경 지속 가능성에 대한 성과를 활용합니다. 이러한 지속적인 개선을 통해 이 프로그램은 데이터센터 냉각 혁신의 최전선에 서서 진화하는 업계 요구 사항을 충족하고 효율성 및 환경적 책임에 대한 새로운 벤치마크를 설정할 수 있습니다.

Boyd COOLERCHIPS의 힘: 냉각판 기술로 효율성 향상

2 상 냉각액체 냉각 시스템에 대한 Boyd의 광범위한 전문 지식은 COOLERCHIPS 프로그램의 성공에 필수적입니다. 슈나이더 일렉트릭의 첨단 냉각판 기술은 프로그램의 야심 찬 목표를 달성하는 데 중추적인 역할을 하며, 차세대 데이터 센터의 상당한 열 수요를 효과적으로 관리합니다. 최적의 효율성과 성능을 위해 설계된 Boyd의 냉각판은 이러한 노력의 필수 구성 요소입니다. Boyd의 혁신적인 냉각 솔루션을 통합함으로써 COOLERCHIPS 프로그램은 데이터 센터가 향상된 효율성뿐만 아니라 지속 가능한 접근 방식으로 운영되도록 보장하여 데이터 센터 냉각의 미래 혁신을 위한 길을 닦습니다.

당사와 협력하여 고급 2상 펌핑 시스템을 위한 혁신적인 액체 냉각판을 개발하는 데 있어 당사의 풍부한 유산, 전문 지식 및 역량을 활용하여 특정 응용 분야에 대한 에너지 효율적인 고성능 냉각 솔루션을 가능하게 하십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!