데이터 센터의 에너지 수요 증가

데이터 센터의 냉각 및 에너지 소비
맥킨지 앤 컴퍼니(McKinsey and Company)는 냉각이 데이터 센터가 소비하는 총 에너지의 거의 40%를 차지하는 것으로 추정하며, 에너지 소비를 줄이고 전반적인 에너지 효율성을 개선하기 위해 효율적인 냉각 관행을 구현하는 것이 중요하다고 강조합니다.
데이터 센터는 PUE(Power Usage Effectiveness)라는 공통 메트릭을 사용하여 데이터 센터에서 소비하는 총 에너지를 IT 장비에서만 소비하는 에너지와 비교하는 비율인 에너지 효율성을 측정합니다.
PUE가 1.0이면 데이터 센터가 완벽하게 효율적이라는 것을 의미하고, PUE가 2.0이면 시설 인프라가 IT 장비보다 두 배 더 많은 전력을 소비한다는 것을 의미합니다. 데이터 센터 운영자는 PUE를 측정하여 효율성 이니셔티브를 충족하고 개선이 필요한 영역을 식별합니다. 2022년에 보고된 평균 연간 전력 사용 효율성(PUE)은 1.55으로 2021년 평균인 1.57보다 약간 개선되었지만 한계 PUE 증가 추세와 일치합니다.매년 2014 시부 터 관찰됩니다.

그러나 가장 효율적인 대형 하이퍼스케일 시설은 PUE 값이 1.6보다 큰 다른 시설에 비해 1.2의 PUE 값을 달성했으며, 이는 IT 작업에 사용되는 모든 kW의 전력에 대해 냉각 및 기타 인프라 장비에 전력을 공급하는 데 600W가 추가로 소비됨을 의미합니다.

데이터 센터 공간 유형별 PUE
혁신적인 냉각 기술로 에너지 효율 향상
효율적인 냉각 관행은 더 낮은 PUE를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 데이터 센터는 액체 냉각, 냉복도 열복도 밀폐 또는 최적화된 공기 흐름 관리와 같은 혁신적인 냉각 기술을 구현하여 인프라 냉각에 소비되는 에너지를 줄여 에너지 효율성을 개선합니다. 데이터 센터에서 액체 냉각의 채택은 공랭식, 특히 고밀도 IT 랙보다 더 효율적이고 효과적인 냉각을 제공할 수 있는 능력으로 인해 추진력을 얻고 있습니다.
ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 발표한 고밀도 공기-액체 하이브리드 냉각 데이터 센터의 PUE 분석은 100% 공기 냉각에서 25% 공기 -75% 액체 냉각으로의 점진적인 전환을 연구했습니다. 이 연구는 액체 냉각 비율의 증가와 함께 PUE 값의 감소를 관찰했습니다. 75 % 액체 냉각의 경우 전체 데이터 센터 사이트에서 시설 전력 소비가 27 % 감소하고 사용량이 15.5 % 감소했습니다.
PUE 메트릭은 IT 또는 네트워킹 장비 효율성을 고려하지 않으며 한 시설을 다른 시설과 비교하지 않고 데이터 센터 시설 내에서 시간 경과에 따른 효율성 향상을 평가하기 위한 벤치마크를 제공합니다. 그럼에도 불구하고 데이터 센터 에너지 효율성을 측정하고 비교하는 사실상의 표준으로 남아 있습니다. 단점에도 불구하고 PUE는 시설의 인프라 효율성을 평가하고 개선하는 데 유용한 기준을 제공합니다.
데이터 센터 업계는 에너지 효율성을 보다 정확하게 측정하기 위해 새로운 지표를 계속 연구하고 있습니다. TUE는 IT 장비, 냉각 시스템 및 데이터 센터의 에너지 소비에 영향을 미치는 기타 요인의 효율성을 고려하는 지표 중 하나입니다.
BOYD의 혁신적인 데이터 센터 냉각 솔루션
Boyd는 냉각수 분배 장치, 3D 증기 챔버, 액체 루프 및 냉각판, 원격 히트 파이프 어셈블리 및 데이터 센터용 냉각기 와 같은 냉각 솔루션을 혁신하고 제조하는 수십 년의 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 액체 냉각 및 재료 과학 유산을 활용하여 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성에 최적화된 혁신적인 AI 기반 솔루션을 설계하십시오.
당사의 엔지니어링 및 재료 과학 전문 지식을 통해 특정 데이터 센터 유형에 대한 맞춤형 냉각 솔루션을 설계할 수 있습니다. 열 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 전문가와 상담 일정을 잡으십시오.