Aavid 폴드 핀 제품군에는 높은 열전달을 위해 제조된 3,000가지 이상의 다양한 구성이 있습니다. 폴드 핀은 압출 히트 싱크나 기타 제조물보다 더 넓은 표면적과 설계 유연성을 제공합니다. 핀은 별도 구매하거나 맞춤형 히트 싱크의 일부로 본드 또는 브레이즈 할 수 있으며, 열 교환 기와 같은 열 시스템에서 사용할 수 있습니다.
빠른 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해 Aavid Genie우리의 방열판 설계 도구를 사용해 보십시오.
장점/특징
제조 자재:
- 알루미늄-탄소강 합금
- 구리
- 백동
- 인코넬
- 니켈 합금
- 스테인리스강
설계 구성:
- 맞춤형 플랫 크레스트
- 랜싯 및 오프셋
- 루버
- 멀티 루버
- 라운드 크레스트
- 웨이브 또는 러플
보조 작동 제공:
- 양극 산화 클리닝
- EDM(방전 가공)
일반 장치 규격 범위:
- 핀 밀도: 인치당 4 - 36개
- 높이: 0.030인치(0.76mm) - 2.00인치(50.8mm)
- 두께: 0.001인치(0.025mm)