지퍼 핀 방열판은 대량 생산을위한 고출력 강제 대류 응용 프로그램에 이상적인 공기 냉각 솔루션입니다. 지퍼 핀 스택은 연동 기능을 사용하여 스탬프, 접기 및 지퍼가 함께 지퍼된 일련의 개별 판금 핀으로 구성됩니다. 스택 내의 핀 길이와 간격은 다른 스탬핑 다이를 사용하여 달라질 수 있으며 핀은 닫을 수 있으며, 지퍼 핀 스택이 있는 핀 덕트를 만들거나 응용 프로그램 공기 흐름 요구 사항에 따라 다방향 공기 흐름을 위해 열립니다.
완성된 지퍼 핀 스택은 일반적으로 포괄적인 열 관리 어셈블리를 만들기 위해 일반적으로 제열 싱크 베이스 또는 일련의 히트 파이프에 납땜, 납땜 또는 에포크화됩니다. 지퍼 핀은 지느러미의 상단과 하단 모두에 함께 결합되어, 그들은 스키브 또는 접힌 지느러미와 같은 다른 핀 유형에 비해 더 높은 기계적 안정성을 제공합니다.
Zipper 핀 방열판은 높은 수준의 설계 유연성을 가지므로 Boyd 엔지니어는 히트 파이프, 덕트 및 팬 또는 블로어가 있는 통합 솔루션을 설계하여 특정 고객 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
신속한 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해서는 Boyd Genie의 방열판 설계 도구를 사용해보십시오.