액체 냉각 솔루션: 혁신적인 고성능 시스템 및 구성 요소

전자 기기는 더욱 강력해지고 있으며, 사회는 점점 더 많은 컴퓨팅 및 스마트 장치 기능을 새롭고 다른 애플리케이션으로 채택할 수 있게 되는 대기 시간 개선과 점점 더 많이 연결되어 있습니다. 액체 냉각 시스템은 이제 전력 밀도가 지속적으로 증가할 수 있도록 고밀도 열 부하를 냉각하는 가장 컴팩트하고 지속 가능하며 효율적인 방법으로 대부분의 고급 성능 산업 전반에 널리 보급되고 있습니다. 이러한 시스템은 공기 냉각 또는 고체 전도에 비해 매우 효율적으로 열을 흡수하고 운반하는 액체의 높은 열 용량을 활용합니다. 액체 냉각 시스템은 높은 속도로 극한의 열을 전송하고 방출하여 기존의 공기 냉각 시스템에서 해결할 수 없는 높은 컴퓨팅 성능과 전력 밀도 수준을 가능하게 합니다.

리소스 및 다운로드

데이터 센터를 식히는 방법? 액체 냉각 시스템 솔루션

랙 내 액체 냉각 시스템으로 데이터 센터를 냉각하는 방법

클라우드 데이터 센터 서버의 3D 렌더링
위의 이미지를 클릭하여 3D 렌더링 페이지를 엽니다.

지속 가능성을 염두에 두고 최고 성능을 위한 높은 신뢰성

Boyd의 높은 신뢰성 액체 냉각은 직접 액체 냉각(DLC)을 통해 시스템, 인클로저, 장치 및 구성 요소 수준에 적용됩니다. 솔루션은 여러 기술을 통합하여 세계에서 가장 크고 까다로운 하이퍼스케일 컴퓨팅 클라우드 데이터 센터를 냉각하는 복잡한 수냉식 서버 시스템부터 직접 액체 냉각을 통해 실리콘 또는 전력 열원에 직접 액체 냉각 성능을 제공하는 소형 냉각판에 이르기까지 다양합니다.

성능 효율성을 높이고, 에너지 사용을 최적화하고, 에너지 회수를 극대화하며, 모든 열 시스템 수준에서 신뢰성을 높여 낭비, 유지 관리 비용 및 가동 중지 시간을 최소화하거나 제거하여 지속 가능하고 낮은 냉각 시스템 소유 비용을 보장합니다.

고급 전자 시스템에 액체를 도입하는 것을 걱정하는 사람들을 위해 Boyd의 액체 냉각 시스템은 시스템 설계 및 테스트 절차의 지속적인 개선을 주도하는 20 년 이상의 신뢰성 데이터를 통해 수십 년 동안 시장에 설치되었습니다. Boyd는 높은 신뢰성, 걱정없는 누출없는 액체 솔루션에 대해 100 %의 인라인 열 테스트를 제공하는 세계 유일의 액체 냉각 시스템 제조업체입니다.

아래 섹션에서 Boyd의 솔루션에 대해 알아보십시오.

주요 분야

클라우드

액체 냉각 서버, 데이터 센터 냉각 시스템 및 직접 액체 냉각(DLC) GPU 및 CPU는 보다 안정적인 가동 시간으로 최소한의 대기 시간으로 컴퓨팅 밀도를 극대화하고 최고 성능을 유지합니다. Boyd의 액체 냉각 시스템 설계 주기는 출시 시간을 단축합니다.

전기 자동차

가볍고 견고하고 컴팩트한 액체 냉각 시스템은 배터리 범위를 확장하고 충전 주기를 가속화하여 새로운 EV 모델을 차별화하고 소비자 채택을 향상시킵니다. EV 배터리 냉기 플레이트, 전력 변환 액체 냉각, 인버터 콜드 플레이트 및 낮은 프로파일 텔레매틱스 냉각.

의료용

높은 신뢰성 의료 장비 냉각 솔루션. 의료 제품을 위한 Boyd의 액체 냉각 시스템에는 CT 스캐너 액체 냉각, MRI 냉각, UV 광 및 레이저 냉각 솔루션, X-ray 열 관리, 의료 냉각기 및 초음파 열 시스템이 포함됩니다.

산업용

고전력 밀도 산업 장비에는 견고하고 고성능 액체 냉각 시스템이 필요합니다. 전력 전자 냉각, IGBT 액체 냉각, 인버터 냉각, IGBT 직접 액체 냉기 판, 반도체 액체 냉각 시스템, 배터리 저장 액체 냉각.

액체 냉각 시스템

Boyd의 액체 냉각 시스템은 수십 년간의 경험적 데이터로 구동되는 독자적인 설계 소프트웨어를 사용하여 광범위한 흐름 네트워크 분석을 거칩니다. 당사의 열 설계 엔지니어와 시스템 설계자는 검증된 사양의 열 설계를 시장에서 누구보다 빠르게 달성할 수 있습니다. 우리는 예상된 성능과 시스템 동작을 보장하기 위해 각 액체 냉각 시스템을 테스트합니다. 유연한 개발 모델은 지원 요구에 따라 무겁고 가벼운 터치까지 다양합니다. 당사는 이러한 액체 냉각 시스템을 고성능 산업의 새로운 애플리케이션에 적용하여 액체 시스템의 고용량 열 성능으로 전환해야 합니다.

냉각수 분배 장치 및 재순환 냉각기와 같은 Boyd의 액체 냉각 시스템은 지속 가능성과 신뢰성을 극대화하는 완전한 지능형 시스템 동작을 위해 개별 센서, 펌프, 조인트 및 운영 소프트웨어에 대한 상세한 시스템 인텔리전스를 통합합니다. 포장, 설치 설비 및 배송을 통해 제품 무결성을 보장하고 조립 처리량을 최대화하며 핫 스왑 가능한 빠른 분리로 서비스 시간을 최소화하는 빠른 서비스 기능을 포함하여 전체 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 효율성이 계획됩니다.

액체 냉각 시스템 CdUs는 기존의 데이터 센터 공기 냉각 시스템보다 더 효율적으로 열 부하를 관리합니다. 보다 컴팩트하고 밀도가 높은 열 시스템은 더 조용하며 더 안전하고 지속 가능한 데이터 센터를 위해 더 높은 전력 밀도를 지원합니다. 스마트 계측이 있는 지능형 시스템은 물과 에너지 사용을 최소화하고 서비스 및 유지 보수 속도를 최적화하여 총 가동 비용이 가장 낮습니다.

Boyd 냉각기는 다양한 사용 가능한 펌프, 컨트롤러, 모니터 및 추가 안전 기능을 통해 운영 비용, 리소스 활용 및 유지 보수 시간과 비용을 최적화하면서 높은 열 부하를 냉각하도록 설계되었습니다. ±0.5°C(±0.9°F) 또는 ±1.0°C(±1.8°F)만큼 타이트한 온도 안정성으로 -80°C 또는 최대 50kW 냉각 용량을 식힙니다.

저수지 펌핑 유닛(RPU)

저수지 펌핑 유닛(RPU)은 후방 도어 열 교환기와 함께 사용되며, 이러한 기능은 공기 CDU에 액체로 함께 작동합니다. 이 유체 이동 시스템을 활용하면 공기 흐름 관리와 결합된 적절한 유체 제어가 최종 고객에게 최대 에너지 효율을 제공하는 동시에 냉각 요구 사항을 달성할 수 있습니다. Boyd의 엔지니어는 이 기본 액체 시스템을 통해 고객에게 열 거부로 서비스 성, 가동 시간 및 성능을 개선할 수 있는 추가 제어 및 기능을 추가할 수 있습니다.

액체 보조 공기 냉각 (LAAC)

일부 시스템에서는 액체 냉각 루프를 직접 활용할 수 없으며 루프가 열을 공기 스트림으로 직접 교환해야 합니다. 이러한 경우 액체 보조 공기 냉각(LAAC)은 공기 스트림으로 즉시 열을 거부하면서 칩에서 높은 양의 전력을 제거하는 데 사용됩니다. 이 액체 보조 냉각은 고객에게 시장에서 사용할 수있는 최신 칩을 냉각 할 수있는 기능을 제공합니다.

액체 냉각 시스템 서비스

우리는 액체 냉각 시스템 뒤에 서서 수년 동안 당신을 위해 안정적으로 수행 할 것으로 기대합니다. 이 긴 기간 동안 신뢰할 수 있는 성능을 달성하려면 최고 성능을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다.

예비 부품 이행, 시스템 서비스 및 수리 솔루션에 이르기까지 고객 지원 요구에 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 사용 가능한 서비스 운영 및 공장 인증 기술자는 시스템 유지 보수 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 신속하고 효과적이며 저렴한 서비스를 제공합니다.

서비스 계약

온디맨드 서비스 요구 사항을 관리하지 않으려는 고객을 위해 Boyd는 모든 액체 냉각 시스템 유지 관리 및 지원 요구 사항을 해결하는 고객의 요구에 맞게 맞춤화된 걱정 없는 서비스 계약을 제공하며 다음을 포함할 수 있습니다.

보증 및 보증 비보증 수리를 위한 현장 지원
예정된 예방 유지 보수
서비스 회전기 창고
예비 부품 스타킹
훈련


교육 및 현장 지원

고객 교육 및 다양한 현장 서비스는 다음과 같은 액체 냉각 시스템의 관리를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

장비 사용자 교육
예방 유지 보수 교육
OEM 헬프 데스크 교육
장비 의 현장 진단 및 수리
예비 부품 설치 교육


액체 시스템 구성품

액체 냉각 구성 요소는 완전한 액체 냉각 시스템의 일부입니다. 액체 냉기 판과 액체 냉각 섀시는 액체 시스템과 열원 사이의 주요 직접 액체 냉각 인터페이스로서 액체 냉각 시스템으로 열을 흡수하며 열 교환기와 라디에이터는 주변 공기 또는 이차 액체 냉각 루프로 열을 거부합니다. 이러한 구성 요소는 액체 냉각 시스템이 액체 냉각 주기의 첫 번째 및 마지막 공정으로 흡수하거나 거부할 수 있는 열의 양을 결정합니다. 직접 액체 냉각 인터페이스와 열 제거는 액체 냉각 시스템의 효율성, 효율성 및 성능에 큰 영향을 미치므로 설계 고려 사항이 필요합니다.

Boyd Engineering은 설계 주기를 가속화하는 정확한 성능 시뮬레이션을 통해 콜드 플레이트 및 열교환기 설계 최적화에서 탁월합니다. 당사는 무게와 복잡성을 줄이면서 시스템 요구 사항을 충족하는 고품질의 컴팩트한 액체 냉판 및 열 교환기를 개발하고 제조하는 전문가입니다. 다양한 제조 방법을 사용하여 수백 개의 액체 콜드 플레이트 및 열 교환기 옵션 및 구성을 통해 Boyd는 액체 시스템이 열원과 어떻게 인터페이스하는지 빠르게 최적화할 수 있습니다.

열원과 액체 냉각 시스템 사이의 인터페이스를 최적화하도록 전략적으로 설계된 액체 냉간 플레이트는 열 시스템 효율성을 극대화하고 총 작동 비용을 절감합니다. 창의적인 직접 액체 냉각 설계는 난류 액체 흐름을 최적화하고 맞춤형 스카이라인을 특징으로 하여 열원 인터페이스를 극대화합니다. 라인 누수 테스트에서 100%는 EV 배터리 냉각, 고급 컴퓨팅 칩 냉각, 레이더 냉각 및 직접 액체 냉각에 대한 신뢰성을 보장합니다.

열교환기(HeX)는 액체 냉각 시스템을 다른 액체 냉각 시스템(액체에서 액체로 액체)으로 또는 공기 냉각 시스템(액체에서 공기로 액체)으로 이송합니다. 액체 열 교환기는 열을 거부하거나 흡수하는 액체 경로에 대한 높은 표면 영역을 제공함으로써 완전한 액체 냉각 시스템 효율성을 향상시킵니다.

매니폴드

액체 루프를 액체 냉각 시스템에 연결하여 설치 및 서비스를 가속화하는 빠른 분리를 합니다. 압력 릴리프 밸브와 센서는 액체 입자 크기의 전체 액체 시스템 기능을 제대로 보장하고, 액체 입자 크기의 모니터 및 제어가 막힘 및 누출을 방지합니다. 각 매니폴드 및 액체 하위 시스템은 완전히 플러시됩니다. 유출물은 막힘을 일으킬 수 있는 모든 입자를 제거하기 위해 필터링및 유효성을 검사합니다. 각 매니폴드는 제품의 전체 수명 동안 누출이 없도록 각 빠른 연결 끊김 연결에 동일한 흐름을 제공하도록 완전히 테스트됩니다.
구조 인클로저와 섀시를 액체 냉각 시스템 구성 요소로 전환합니다. 섀시 및 인클로저 벽 내의 액체 흐름 경로는 튜브가 구조에 접합되거나 액체 접지 영역, 유량 및 압력 강하를 최적화하는 복잡한 내부 형상을 갖는 것처럼 간단할 수 있습니다. 알루미늄 다이 주조, 판금 굽힘, 용접, 딥 브레이징 및 진공 브레이징이 인기있는 제조 방법이 있습니다.

액체 냉각 루프

액체 냉각 루프는 직접 액체 냉각 냉기 냉기 플레이트와 피팅 및 튜브를 결합하여 펌핑된 액체 시스템에 연결하여 고출력 전자 장치를 냉각시합니다. 서비스 효율성을 극대화하기 위해 전기 모듈 간의 전체 핫 스왑 기능을 위해 빠른 분리(QD) 유체 커플링으로 루프를 종료합니다. 각 루프에 사용되는 모든 재료는 재료 화학 적 호환성과 공정 냉각수에 따라 검증되어 최대의 신뢰성을 제공합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!