EV 배터리 및 에너지 저장

에너지 저장 및 배터리는 무엇이며 중요한 이유는 무엇입니까?

에너지 저장 및 배터리는 전력망에서 중요한 구성 요소입니다. BESS(배터리 에너지 저장 시스템)를 통해 생산자는 태양열 및 풍력과 같은 일관되지 않은 발전 원에서 에너지를 수집하고 보다 일관된 속도로 또는 높은 요구 로 네트워크를 공급할 수 있습니다. 또한 에너지 스토리지를 사용하면 일반적으로 낮은 비용으로 에너지를 수집하고 필요할 때 에너지를 사용할 수 있습니다. 이는 에너지 분배 네트워크, 필요할 때 그리드의 균형, 소매점과 같은 대규모 에너지 소비 현장, 기업과 가정의 비상 전원 또는 전기 자동차(EV) 배터리와 같은 모바일 에너지 소비에 있을 수 있습니다.

전기자동차, 전기가전제품, 사물 인터넷, 대규모 데이터 수집 및 처리분야에서 전력 소비가 증가하여 이러한 시스템에 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지원을 제공합니다.

왜 배터리솔루션에 Boyd를 선택해야 할까요?

고급 재료 사용 가능

Our lightweight, high performance sealing solutions help you design larger batteries with greater power density.

테일러드 룩앤필(Tailored-Look-and-Feel)

우리는 배터리가 열악한 환경 및 도로 조건을 견딜 수 있도록 견고하게 하여 에너지 저장 및 수명이 긴 EV 배터리를 지원합니다.

Streamlined, multi-functional solutions that seal, insulate, and protect integrate system design to help reduce weight, create additional design space, and maximize energy creation, efficiency, and storage capacity.

설계 유연성

빠른 설계 주기와 빠른 프로토타이핑을 통해 설계를 빠르게 반복하여 시장 출시 속도에 대한 경쟁 우위를 창출하고 이전 시장 접근을 위해 새로운 제품을 더 빠르게 도입할 수 있습니다.

기능성 및 성능 향상

당사는 간소화된 고객 조립, DFM(제조 설계) 처리량 및 자재 최적화를 위한 솔루션을 설계합니다.

글로벌-FDA

다양한 벤더의 재료를 결합하여 최적화된 다층 재료 구성을 만드는 제조 기능으로 설계 유연성을 높일 수 있습니다.

EV 배터리 및 에너지 저장 리소스

배터리에 대한 Boyd 차이

EV 배터리팩을 위한 BOYD의 차별점

우리는 안전과 신뢰성을 알고 있습니다. 또한 응용 분야의 전력 밀도, 에너지 활용, 복구 및 효율성을 극대화하는 전문가이기도 합니다. 우리는 60년 이상 운송, 항공 우주 및 방위 시장을 위한 설계 및 제조 지원의 최전선에 있는 신뢰성과 안전이 입증되었으며, 혁신을 통해 기술을 더 가볍고 컴팩트하게 만들었습니다. 또한 이러한 유산을 첨단 산업 경험의 혁신적인 제조 공정, 재료 및 기술과 결합하여 EV 배터리 팩 구성 요소 설계 및 기술을 안전하고 효율적으로 개선하고 있습니다.

Boyd의 배터리 유산

  • 100만 + EV 배터리 씰은 오늘날의 주요 전기 자동차에 설치됩니다.
  • 200만 + eMobility 배터리 구성 요소 설치.
  • 60년 이상 현장에서 입증된 성능과 운송, 항공우주 및 방위 응용 분야에서 10억 개 이상의 유닛이 출하되어 안전이 주요 관심사인 시장에서 신뢰할 수 있는 신뢰성을 제공합니다.
내구성 있는 배터리 환경 노출 및 소비자 사용 내구성

환경 노출 및 소비자 사용을 견딜 수 있도록 배터리를 견고하게 합니다.

Energy storage applications and electric vehicle batteries operate in some of the world’s most demanding and extreme environments. To prolong safe and reliable battery performance at maximum efficiency, designs must be strategically ruggedized to protect against extreme heat, cold, UV exposure, wind, sand, rain, road vibration, and sudden impact. Having an adequate seal for packs and modules protects the battery and its cells against liquid, gas, particle, and contaminant intrusion or exposure to prevent catastrophic failures and prolong battery life.

갑작스런 충격 배터리 보호 및 압축 패드

Batteries need to be protected against sudden impact, vibration, and swelling forces that can come from mechanical movement, temperature cycling, sound, wind, or other environmental factors. Electric vehicle batteries experience additional extreme environments from harsh road conditions and collision impact from accidents and near-misses. Boyd’s compression pads layer between battery cells to compensate for swelling forces, manage cell expansion and contraction of cell tolerance stack, and act as an impact protection barrier from mechanical movement resulting from collisions and vibration. Ruggedized impact-absorbing battery seals help you minimize the detrimental impact to batteries and reduce maintenance demand and consumer warranty costs while enhancing battery safety.
갑작스런 충격 배터리 보호 및 압축 패드
배터리 화재 격리 및 보호

배터리 화재 격리 및 보호

최신 배터리 설계는 화재가 발생하지 않도록 최적화되어 있습니다. 그러나 화재로 치명적인 배터리 고장이 발생할 경우, 사전 예방적 안전 설계는 고성능과 신뢰할 수 있는 화재 격리를 통합합니다. 화재 격리는 기본 및 이차 화재 격리 성능을 위해 다양한 방법과 다양한 배터리 시스템 수준에서 달성될 수 있습니다. 배터리 셀과 모듈은 전기적으로 절연된 고성능 필름으로 감싸일 수 있습니다. 이 가볍고 견고한 절연 층은 배터리 셀을 감싸서 장치 단락 또는 화재로 이어질 수있는 내부 중요한 구성 요소 사이의 스파트 전압을 방지합니다. 가장 높은 화염 등급FR V0 격리 필름을 사용하면 세포 연소가 발생할 경우 1차 전지 셀 수준에서 화재가 발생하거나 격리되는 것을 방지할 수 있습니다.

SOLIMIDE® 배터리 절연 및 보호

SOLIMIDE®극한의 고온 및 저온 모두에서 최고의 성능을 유지할 수 있는 내화성, 초경량, 무독성 폼입니다. 그것은 예외적으로 난연성이며 많은 중요한 응용 분야에서 화염 장벽으로 사용됩니다. SOLIMIDE®는 화염에 지속적으로 장기간 직접 노출되면 발화하거나 연소하지 않으며 독소가 없고 연기가 거의 없습니다. 압축성 및 진동 감쇠와 같은 전통적인 폼 성능 특성을 제공합니다. 또한 가수분해 안정성이 높아 위킹이 없어 물이나 물의 무게를 유지하지 않고 액체에 장시간 노출되어도 견딜 수 있습니다. 배터리 팩에 적용하면 배터리 팩 수준에서 2차 화재 방지 역할을 하여 화염과 화재를 차단하고 기계적 진동과 소음을 모두 흡수하여 더 안전하고 조용하며 안정적인 배터리를 제공합니다.

SOLIMIDE 배터리 보호
배터리

리튬 이온 배터리 열 런어웨이 방지

Good temperature management of lithium-ion battery cells with additional back up safety features help to prevent battery thermal runaway events or respond safely and swiftly if they occur. Thermal runaway prevention starts with optimized design but also requires components that protect against thermal runaway propagation. Multi-functional, complex battery component solutions designed for cell-to-cell application absorb impact, vibration and movement, dissipate cell heat, and act a flame or heat barrier and isolator if a catastrophic event were to occur. Enable your designs to proactively and safely prevent thermal runaway events by managing vibration, movement and friction, and quickly isolate extreme heat or fire in the unlikely event battery safety design features fail to prevent cell-to-cell propagation. Highly integrated thermal runaway prevention assemblies feature heat spreaders with compression pads and flame-rated electrical insulation to isolate li-ion battery cells. Prevent, protect, and isolate battery storage thermal runaway and EV battery thermal runaway.

열 폭주의 세 가지 주요 원인과 예방 방법

대본 보기

Maximize BESS Performance with Boyd’s Sealing Technologies

(대본 보기)

환경 노출을 견딜 수 있도록 배터리를 견고하게 구축

(대본 보기)

How to Protect EV Batteries Against Collision and Thermal Runaway

(대본 보기)

글로벌 네트워크 및 로컬 지원

글로벌 네트워크 및 로컬 지원

Boyd maintains ISO 9001 and IATF 16949 certified manufacturing operations across three continents to assure our energy storage and eMobility components exceed the rigorous demands for quality management systems with adept regional support. Boyd’s customer focus and relationship management culture are aligned with the most demanding QMS system processes. By optimizing processes, organization, and efficiency, we reduce costs, increase yield rates with effective management and assembly processes, all while providing our customers the highest quality products.

미래의 지속가능성 규정 해결

Boyd의 전 세계적으로 이용 가능한 지역 내 ISO 14001 인증 제조 운영 및 eMobility, 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차, 자율성 및 에너지 저장 혁신가와의 오랜 파트너십은 엄격한 안전 및 지역 환경 요구 사항을 초과하고 변화하는 소비자 요구를 예측하며 미래의 지속 가능성 규정을 해결하는 방법에 영향을 미칩니다.

미래의 지속 가능성 규정 해결

Trusted Innovation in eMobility | EV Battery Thermal Runaway Solutions

(대본 보기)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection |EV HMI Technology

(대본 보기)

EV 배터리 및 에너지 저장의 이점:

전기 자동차에 대한 빠른 배터리 충전을 위한 에너지를 수집합니다.

더 나은 가격을 위해 낮은 수요 시간에 에너지를 구입하십시오.

특히 병원 및 데이터 센터와 같은 중요한 위치 및 시스템에 비상 소비를 위해 에너지를 저장합니다.

풍력 발전 단지 또는 태양열 발전소와 같은 지속 가능한 에너지원의 전력 생산의 신뢰성을 향상시킵니다.

특히 피크 작동 시간 동안 그리드 생산 및 수요의 균형을 맞추수 있습니다.

EV 배터리 및 에너지 저장 과제:

지원 장비 및 보호 재료는 배터리 셀에 사용할 수 있는 부피를 줄이고 에너지 밀도를 줄입니다.

재생 가능한 현장 에너지 저장 시스템은 원격 위치에있을 수있는 태양 광 또는 풍력 발전 단지에 위치하고 있습니다. 이를 통해 시스템 유지 관리를 제한할 수 있으며 지속적인 사용을 위해 매우 신뢰할 수 있는 시스템이 필요합니다.

EV 배터리는 비상 시 송신 시간을 늘리기 위해 충돌 방지 및 내화성 물질을 포함하는 승객 안전에 대한 까다로운 안전 기준을 충족해야 합니다.

Every gram counts in extending EV battery range, so protection systems must use lightweight, yet reliable solutions.

Boyd의 15년 이상의 배터리 전문 지식을 활용하여 제품을 개선하십시오.

알아야 할 주요 배터리 및 에너지 약관

EV 배터리 다이어그램
용어정의
물개 및 개스킷배터리 팩, 배터리 모듈 및 배터리 커버를 온도 영향, 공기, 먼지 및 물 침투로부터 밀봉하십시오. 성능, 방수 및 밀봉을 최적화하면서 압축 변형 및 힘 편향, NVH 및 기타 기계적 요인을 고려합니다.
벤팅 필름 및 씰내부 배터리 조립 또는 압축 압력, 습기 및 기타 환경 요인을 제어합니다.
EMI 차폐원치 않는 외부 전자파를 차단하여 배터리 팩 및 모듈의 전자 오작동 감수성을 줄입니다.
다층 열 런어웨이 보호고온, 내화성 폼 및 필름은 배터리 셀과 모듈 사이의 화염을 차폐, 차단 및 억제합니다.
압축 및 공차 패드배터리 셀 허용 오차 스택의 확장 및 축소와 온도 사이클링을 관리합니다.
전기 절연 및 셀 래핑절연층은 배터리 셀과 모듈을 감싸 장치 단락 또는 화재로 이어질 수 있는 내부 중요 구성 요소 사이의 스파크 전압을 방지합니다.
부스바용 유전체 접착제배터리 어셈블리의 플렉시블 인쇄 회로를 보호하여 장치 수명을 연장합니다.
열 인터페이스 재료(TiM)냉각판과 배터리 모듈 사이의 열 전달을 용이하게 하여 민감한 구성 요소에서 열을 멀리 이동시킵니다. TIM은 계면으로 들어오고 나가는 열 흐름의 저항을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
셀투셀 본딩감압 접착제는 파우치와 각형 셀을 함께 접착하여 배터리 팩 어셈블리의 구조적 무결성을 향상시킵니다.

Battery FAQs

Are there eco-friendly battery cooling solutions?

Yes, eco-friendly battery cooling solutions focus on using sustainable materials, energy-efficient methods, and environmentally friendly refrigerants. These solutions reduce energy consumption, minimize carbon footprints, and lower the environmental impact of cooling systems while maintaining high performance.

What role does cooling play in battery safety?

Cooling plays a crucial role in battery safety by preventing overheating, which can trigger thermal runaway, fires, or chemical reactions. By maintaining a stable temperature, cooling systems reduce the risk of dangerous temperature spikes and ensure safe operation under various conditions.

What is the role of phase change materials (PCMs) in battery cooling?

Phase change materials (PCMs) absorb and store excess heat during high-temperature periods, maintaining a stable temperature by changing phase, typically from solid to liquid.
배터리 폐쇄

결론

1 million + EV battery seals installed in today’s leading electric vehicles. 2 million + eMobility battery component installations. More than 60 years of field-proven performance and over 1 billion units shipped in transportation, aerospace, and defense applications for trusted reliability in markets where safety is a key concern.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!